Опубликуйте свои продукты
Sanlife wall mounted bidet
Sanlife wall mounted bidet
Sanlife wall mounted bidet
    Sanindusa

    Sanlife wall mounted bidet

    4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)
    Wall mounted bidet easy to clean Domestic and hotel use
    Cпецификация
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка136450004_Sanlife_wall-mounted-bidet
    • Тип продукцииSanlife
    • Группа продукцииbidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)290
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)560
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка