Опубликуйте свои продукты
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Sanproject rimflush F/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Cпецификация
    • Compatible toilet seats (not included): 23931 ‐ SanProject clipoff slowclose toilet seat; Compatible cisterns (not included): 139111 ‐ SanProject cistern; 3601-fixing kit (included); Pan connector code MSKT1636 (included).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка139021_Sanproject_rimflush-F-D-close-coupled-toilet
    • Тип продукцииSanproject
    • Группа продукцииtoilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)410
    • Ширина (мм)372
    • Глубина (мм)637
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)30.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка