Опубликуйте свои продукты
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
    Sanindusa

    Urby Plus low level toilet

    3.0 из 5 звезд3.0(11 отзывы)

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Cпецификация
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка146011_UrbyPlus_Low-Level-Toilet
    • Тип продукцииUrb.y Plus
    • Группа продукцииToilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)547
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)28.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010204
    • Название ETIMAccessories, shower/WC
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка