Опубликуйте свои продукты
Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system
Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system
Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This toilet seat and cover also has a slow close system to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for an easy cleaning
    Cпецификация
    • 2341111-fixing kit for toilet seat _included_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2343100_Look_toilet-seat-and-cover
    • Тип продукцииLook
    • Группа продукцииToilet Seats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)39
    • Ширина (мм)347
    • Глубина (мм)442
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPolyurea
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка