Опубликуйте свои продукты
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
    Sanindusa

    Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Cпецификация
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка23461_Look_slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • Тип продукцииLook
    • Группа продукцииToilet Seats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)48
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)2.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 11 11
    • Наименование OmniClassToilet Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка