Опубликуйте свои продукты
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, antistatic, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also has a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Cпецификация
    • fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка23761_Sanibold_toilet-seat-and-cover
    • Тип продукцииSanibold
    • Группа продукцииtoilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)48
    • Ширина (мм)368
    • Глубина (мм)453
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC003085
    • Название ETIMMounting material toilet seat
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка