Опубликуйте свои продукты
Winner toilet seat with easyclip system
Winner toilet seat with easyclip system
    Sanindusa

    Winner toilet seat with easyclip system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Cпецификация
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24231_winner-toilet-seat-with-easyclip-system
    • Тип продукцииWinner
    • Группа продукцииToilet Seats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)366
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)2.56
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 11 11
    • Наименование OmniClassToilet Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка