Опубликуйте свои продукты
New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar
    Sanindusa

    New wccare folding supporting bar

    Drop-down grab bar diam 35mm for PRM In the lowered position use as a grab bar for standing up and assisting movement For WCs or showers Allows side access in the raised position Slowed down descent Retained in upright position Stainless steel for easy maintenance and hygiene
    Cпецификация
    • Fixings not included
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • Тип продукцииNew Wccare
    • Группа продукцииaccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)235
    • Ширина (мм)115
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Название по ССКПУ ООНRails
    • Код ССКПУ ООН301031
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Наименование OmniClassHandrails
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка