Опубликуйте свои продукты
New WCCare 100 hand bar
New WCCare 100 hand bar
    Sanindusa

    New WCCare 100 hand bar

    Straight grab bar for people with reduced mobility Tube diam 35mm For use as a handrail and grab bar for WCs showers or baths Stainless steel tube for easy maintenance and hygiene 40mm gap between the bar and the wall minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall reducing the risk of fracture in case of loss of balance
    Cпецификация
    • Fixings not included
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4297213_NewWccare_supporting-bar
    • Тип продукцииNew Wccare
    • Группа продукцииaccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)116
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Название по ССКПУ ООНRails
    • Код ССКПУ ООН301031
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Наименование OmniClassHandrails
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка