Опубликуйте свои продукты
New ícone shower kit
New ícone shower kit
    Sanindusa

    New ícone shower kit

    Shower mixer with 2 outlets Idealrain rainshower with fixed riser and handspray Metal pin handles on the mixer and handsray holder The outlet is selected using the diverter which is integral with the flow control
    Cпецификация
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка526670111_NewIcone_shower-kit
    • Тип продукцииNew Ícone
    • Группа продукцииTaps-Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1455
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)534
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка