Опубликуйте свои продукты
Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

3.6 из 5 звезд3.6(9 отзывы)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

Cпецификация
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • Тип продукцииBelfast
  • Группа продукцииSinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)252
  • Ширина (мм)595
  • Глубина (мм)455
Ссылки
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)33
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011315
  • Название ETIMKitchen sink
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка