Опубликуйте свои продукты
JULIA 900x900x35(50) recessed square shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 900x900x35(50) recessed square shower tray (w/ anti slip)

JULIA 900x900x35(50) acrylic recessed square shower tray (with anti slip) The JULIA acrylic shower trays collection includes several models with distinct features and dimensions. From recessed to self-standing models - with an anti-slip or smooth surface - this is a particularly versatile and competitive option. Made with an acrylic cast sheet with a gloss finish, it can be complemented with Ø65mm shower wastes and, of course, the correspondent Sanitana shower enclosure and mixer system.
Cпецификация
  • Format: square Type of installation: recessed Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS20031672400000
  • Тип продукцииJulia
  • Группа продукцииShower Trays
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)50
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалСтекловолокно
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка