Опубликуйте свои продукты
ORBIS single lever mixer - long spout - washbasin w/o tap hole
Sanitana

ORBIS single lever mixer - long spout - washbasin w/o tap hole

ORBIS wall-mounted single lever mixer - washbasin without tap hole - long spout Celebrate the Japanese wabi-sabi aesthetic and find beauty in imperfections, escape the urban jungle with your very own tropical refuge, inspire yourself in the minimalism of the Scandinavian design to create your own spa or just re-interpret modern design making even the most mundane objects appear luxurious. Anything is possible is the ORBIS mixers collection.
Cпецификация
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: fixed (long) Type of handle: single lever Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: cold start energy saving system, spout with 220mm length and adjustable installation depth (minimum: 50mm) In the box: mixer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS50201610812600
  • Тип продукцииOrbis
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)220
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)2.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка