Опубликуйте свои продукты
CORAL bidet - wall-mounted
Sanitana

CORAL bidet - wall-mounted

CORAL wall-mounted bidet The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
Cпецификация
  • Type of installation: wall-mounted Type of outlet: horizontal Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and pre-installation kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS10063734900000
  • Тип продукцииCoral
  • Группа продукцииBidets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)315
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)555
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)23
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBidets
  • Код ССКПУ ООН30181502
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Описание Uniclass 2015Bidets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Наименование OmniClassBidets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка