Опубликуйте свои продукты
CUBIC 595 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 595 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 595 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 595 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
    Sanitana

    CUBIC 595 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)

    CUBIC 600 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin with right tap hole Don't have a lot of space but you still can't live without a modern and stylish washbasin? Look no further than the CUBIC collection: a range of three washbasins whose depth is only 35cm. Better yet, if you really want to maximize the usefulness of your bathroom, why not pair with a stylish and sleek white cabinet - the CUBIC furniture collection.
    Cпецификация
    • Type of installation: countertop/wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: right Overflow: yes Special features: compatible with CUBIC 600 vanity cabinet In the box: washbasin and fixing kit
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS10066335900000
    • Тип продукцииCubic
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)595
    • Глубина (мм)340
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка