Опубликуйте свои продукты
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)

    LUSO 565 vitreous china recessed washbasin with central tap hole Another statement to Sanitana's history in making washbasins that stand the test of time - LUSO is one of our oldest washbasins in production. Simple but extremely functional, LUSO is a vitreous china recessed washbasin with tap hole that can be paired with one the many mixers available in Sanitana's portfolio.
    Cпецификация
    • Type of installation: recessed Tap hole: yes Position of tap hole: central Overflow: no Special features: n/a In the box: washbasin
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS10072016400000
    • Тип продукцииLuso
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)215
    • Ширина (мм)565
    • Глубина (мм)480
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)10.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка