Опубликуйте свои продукты
ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin

ALBUS 400 vitreous china countertop / wall-mounted washbasin A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives, whose fluid surfaces are sure to surprise you. Made out of vitreous china, the ALBUS collection now includes both wall-mounted, countertop and semi-recessed versions, with sizes ranging from the compact width of 40cm to the spacious 100cm. ALBUS washbasins are available in versions with or without tap hole, overflow or soap ledges. The countertop versions are glazed on all sides.
Cпецификация
  • Type of installation: countertop / wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Pike 40 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS10203116400000
  • Тип продукцииAlbus
  • Группа продукцииWashbasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)110
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка