Опубликуйте свои продукты
VELVET 600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 600 surfex® wall-mounted washbasin

VELVET 600 surfex® wall-mounted washbasin The VELVET washbasins are Sanitana’s latest foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The VELVET washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN, STENIS and TAHOE furniture collections. Their sizes range from 60 to 160cm length, and they are available in version with or without integrated tap holes and with or without towel holders.
Cпецификация
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS20205012000000
  • Тип продукцииVelvet
  • Группа продукцииWashbasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)125
  • Ширина (мм)602
  • Глубина (мм)458
Связанные
  • Основной материалSurfex
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка