Опубликуйте свои продукты
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
    SANYU [株式会社サンユー]

    MC-TSURIMOTO-lock

    This product is only available in Japan.


    "MC-TSURIMOTO-lock" can be used to hold heavy-duty suspension reinforcements, horizontal reinforcements, etc.

    The unit is equipped with a retaining plate that allows the unit to be fastened to the hanging bolt with a single touch and makes it easier to attach the horizontal reinforcement.

    [Features]

    ■Easy to mount on bolts and rugged

    ■Easy installation of heavy horizontal reinforcement

    ■Can be used with both conventional ceilings and system ceilings

    ■Non-welding method

    Cпецификация
    • MC-TSURIMOTO-lock

      [Applications]

      Bracket for hanging reinforcements, horizontal reinforcements

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet, etc. 1.6mm

      [Sales unit] Case

      19.2 kg/200 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Vertical 3,031N (4,224N)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMCTL
    • Тип продукцииLight Gauge Steel (LGS)
    • Группа продукцииceiiling and wall
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-10-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное методом электролитического цинкования в расплаве
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок