Опубликуйте свои продукты
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
    Sapa

    Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed

    Window 1086 outward/ fixed is based on a stable and proven construction with 86 mm well-insulated deep profiles. Fold for glass 20-56 (64) mm.

    Cпецификация
    • Air tightness according to EN 12207, up to class 4.
      Water tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 46 dB (fixed window).
      U-value, down to 0.7 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3 (fixed window).
      Fire class EI 30 (fixed window).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSapa_Window_1086_out
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium Windows
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1650
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)86
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)100
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа