Опубликуйте свои продукты
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

A lightly insulated and easy-to-maneuver sliding door for conservatories where the requirements are not as high as on parts of the outer wall. The sliding door is made of insulated aluminum profiles with a frame depth of 78.7 mm (single-leaf, two-track) and 141.8 mm (telescopic). Door leaf depth 32.8 mm alt. 36.8 mm. The insulation is 30 mm wide fiberglass-reinforced polyamide strips. The door leaves run quietly with stainless wheels on stainless rails.

Cпецификация
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPerformance70CL-north
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииAluminium Windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2450
  • Ширина (мм)2300
  • Глубина (мм)70
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCОкно
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Финляндия
Швеция
Эстония

Похожие продукты

4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.2 из 5 звезд 4.2 (25)
4.3 из 5 звезд 4.3 (39)