Опубликуйте свои продукты
Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S
Sapa

Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S

A high-quality lift-and-slide door that combines a low profile height with highly effective air tightness and excellent thermal properties. The construction of the sliding door is based on our classic 2160 optimized for medium sizes and with slightly slimmer profiles. It is made up of insulated aluminum profiles with frame depth 160 mm and door leaf depth 70 mm. The excellent thermal performance is achieved thanks to 50 mm wide fiberglass reinforced polyamide strips in combination with 3-glass insulating panes up to 53 mm. The lift-slide door has lift-slide fittings for very smooth and easy handling. When you turn the handle 180 degrees, the door leaf is lifted up a few millimeters on robust polyamide wheels so that it can be pushed to the side almost effortlessly.

Cпецификация
  • Air tightness. Class 4 according to EN 12207 (600 Pa)
    Water tightness. E900 according to EN 12208 (900 Pa)
    Wind resistance. C3 according to EN12210 (1200 Pa)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSlider_2160S
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииAluminium Windows
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2018-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2800
  • Ширина (мм)3100
  • Глубина (мм)160
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)250
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа