Опубликуйте свои продукты
Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack
Saris Cycling Group

Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

The Bike Perch provides a low cost, high-density bike parking option with a unique look to make your racks stand out. The main bike position in the wheel well provides a stable parking space and a second bike can be parked on the opposite side to provide high-density parking without handlebar interference. Can be surface mounted on its own or to rails for a freestanding setup.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbike-perch
  • Тип продукцииCommercial Bike Racks
  • Группа продукцииCommercial Bike Racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)32.5
  • Ширина (дюймы)27
  • Глубина (дюймы)9.37
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)15
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11
  • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters

Доступно в регионах:

Северная Америка