Опубликуйте свои продукты
Cargo Bike Dock - Secure Parking for Cargo Bikes, Bakfiets, and Trikes
Saris Cycling Group

Cargo Bike Dock - Secure Parking for Cargo Bikes, Bakfiets, and Trikes

Designed specifically for long-tails, Bakfiets (Dutch-style), or cargo trikes, the Cargo Bike Dock enables easier access to secure your bike. With 2-inch square tubing and an articulating lock bracket, it allows standard “U” and cable locks to reach the locking points of the bike, providing cargo bikers with the space and security they deserve.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcargo-bike-dock-galvanized
  • Тип продукцииCommercial Bike Racks
  • Группа продукцииCommercial Bike Racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)18.25
  • Ширина (дюймы)5.25
  • Глубина (дюймы)73
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)46
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11
  • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters

Доступно в регионах:

Северная Америка