Опубликуйте свои продукты
Post and Ring Bike Rack - High-Security, Compact Sidewalk Bike Rack
Saris Cycling Group

Post and Ring Bike Rack - High-Security, Compact Sidewalk Bike Rack

The Post & Ring rack combines a modern look with a small footprint and only one installation point. With its square tubing, the Post & Ring is the perfect blend of high security and easy installation.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpost-and-ring-rack-flange-mount
  • Тип продукцииCommercial Bike Racks
  • Группа продукцииCommercial Bike Racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)32.37
  • Ширина (дюймы)17.25
  • Глубина (дюймы)6
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)22
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11
  • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters

Доступно в регионах:

Северная Америка