Опубликуйте свои продукты
Rail Kit, 2 Rail, 6 Perch - Bike Rack
Saris Cycling Group

Rail Kit, 2 Rail, 6 Perch - Bike Rack

These rail kits provide a variety of options for mounting our Bike Perch racks. They come in sets of 2 or 3 rails and allow single- and double-sided configurations, as well as an expanded double-sided option to allow better access for a second bike on each Perch. Use them freestanding for temporary or seasonal installation, or anchor them to the ground for a more permanent setup.

  • Provide additional mounting and anchoring options for our unique Bike Perch Racks
  • Assembled racks can be used totally freestanding or anchored into the ground
  • Galvanized rails provide durability and corrosion resistance
  • Meets APBP bike parking guidelines
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrail-kit-2-rail-6-perch
  • Тип продукцииBike Rack
  • Группа продукцииCommercial Bike Rack
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)24.5
  • Ширина (дюймы)35.35
  • Глубина (дюймы)71.25
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMild Steel
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11
  • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters

Доступно в регионах:

Северная Америка