Опубликуйте свои продукты
Bike Wall Hanger - Secure Parking for Two Bikes
Saris Cycling Group

Bike Wall Hanger - Secure Parking for Two Bikes

The Wall Hanger provides secure parking and locking for two bikes, making it ideal for storing bikes in smaller rooms or at the front of car parking spaces. It allows you to neatly nest your bikes off the ground, maximizing space with its minimal footprint

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwall-hanger
  • Тип продукцииCommercial Bike Racks
  • Группа продукцииCommercial Bike Racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.1
  • Ширина (дюймы)18.3
  • Глубина (дюймы)18.1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)8
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11
  • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters

Доступно в регионах:

Северная Америка