Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
saunier_duval/products/769b32a5-97d2-46be-b718-286c25d820fc
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Тепловые насосы
GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Недоступно в Соединенные Штаты
SAUNIER DUVAL
Отслеживать
GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R410a
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 10,3 kW, COP 4,5 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
SAU020040
Тип продукции
Heat pump
Группа продукции
GeniaAir Split
Дата публикации
2024-06-13
Номер версии
1
Высота (мм)
1565
Ширина (мм)
1100
Глубина (мм)
450
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/geniaset-split-45376.html
Связанные
Связанные
Разработано в
Франция
Страна-производитель
Франция
Масса нетто (кг)
191
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Загрузить
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Загрузить
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Загрузить
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Загрузить
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Загрузить
Bard Manufacturing
Q-TEC QW2S / QW3S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P
Загрузить