Опубликуйте свои продукты
Insuwrap - PVC 1500 TNL - Underground Single Ply PVC Waterproofing Membrane
Insuwrap - PVC 1500 TNL - Underground Single Ply PVC Waterproofing Membrane
    Saveto

    Insuwrap - PVC 1500 TNL - Underground Single Ply PVC Waterproofing Membrane

    Insuwrap PVC underground waterproofing membrane 1500 TNL is a calendared extruded high polymer waterproofing membrane, (thickness 1.50 mm), manufactured following highest International standards offering high physical properties and long term durability. Insuwrap 1500 TNL is manufactured using the best raw materials produced by SABIC.

    Features and benefits:

    • Safe application tools (no torch needed).
    • Easy to apply using hot air welding for joints. The joints are homogeneously welded (PVC to PVC). No sealant or chemicals are required for joints (overlaps).
    • No adhesives or primers are required for installation.
    • Self-extinguishing material - safe in case of fire.
    • Resistant to high-temperature fluctuations.
    Cпецификация
    • Suitable for:

      • Tunnel lining.
      • Tanking of underground structures.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаInsuwrap-PVC-1500TNL
    • Тип продукцииSheet Materials
    • Группа продукцииMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1.5
    • Ширина (мм)2100
    • Глубина (мм)20000
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вСаудовская Аравия
    • Страна-производительСаудовская Аравия
    • Масса нетто (кг)83
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51_66
    • Описание Uniclass 2015Polymeric membranes
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13
    • Наименование OmniClassSheet Waterproofing

    Доступно в регионах:

    Азия Африка