Опубликуйте свои продукты
T500 Scrim
Saxi

T500 Scrim

T500 Scrim features a translucent scrim upper section to maximise the free flow of light and air. The lower section is made from the same tough PVC fabric as the standard T500. Scrim provides a more stable partition than net, and is ideal for spaces with limited available light, such as indoor sports halls.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT500-Scrim
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-23
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (33)
4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
4.2 из 5 звезд 4.2 (45)
4.0 из 5 звезд 4.0 (27)