Опубликуйте свои продукты
Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway
S.R. Smith

Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway

4.6 из 5 звезд4.6(15 отзывы)
This multi-market, open- or closed-flume slide is available with a ladder or a spiral staircase - you decide! The flexibility of this slide is perfect for commercial or high-end residential applications. The high-volume water delivery system gives you up to 40 gallons of water per minute.

Height: 10'7" overall, 7'6" to the seat

Weight limit: 325 lbs

Children under 48" tall must be supervised at all times when using this slide.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка577-022
  • Тип продукцииAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • Группа продукцииVortex Commercial Water Slide
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-05-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.1 из 5 звезд 4.1 (34)
4.0 из 5 звезд 4.0 (27)
3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
4.5 из 5 звезд 4.5 (10)
4.2 из 5 звезд 4.2 (47)