Опубликуйте свои продукты
Box Eurodecor 155 - window and door system
Box Eurodecor 155 - window and door system
    Saxun

    Box Eurodecor 155 - window and door system

    The PVC box is compatible with any type of aluminum or PVC carpentry for windows or doors.

    Its thermal and acoustic performance, together with the different interior thermal insulation, favor the reduction of the acoustic and thermal level inside the room, substantially improving its thermal transmittance.

    Cпецификация
    • Supply and installation of a compact roller shutter system consisting of a Saxun Eurodecor 155 PVC double partition extruded PVC sliding box, with thermal insulation foam and sliding panel composed of width extruded aluminium or PVC slats. Rolling system on a galvanised hexagonal steel axle supported by PVC end caps and a treated steel mixed spring lock for hooking of slat panels guided by H-25 extruded aluminium guide or another compatible guide. Manual operation is available using a tape and coiler alongside motorised operation with a motor housed in the hexagonal shaft and manoeuvre by means of a push-button or wireless transmitter.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcajon-eurodecor-155
    • Тип продукцииRoller Shutter
    • Группа продукцииShutter - Blinds
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (59)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (25)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (7)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)