Опубликуйте свои продукты
Celosías AC-150
Saxun

Celosías AC-150

Sun protection louver, “Saxun” model AC-150 Mobile.

Cпецификация
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AC-150, size 150 x 28 mm, consisting of extruded alu-minium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that guide an aluminium tube through the interior of the slat that is anchored to several mechanised openings in the 50x40 mm alumini-um frame, allowing the rotation of the slat on an an-
    ti-friction cap. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcelosia-AC-150
  • Тип продукцииLouvers
  • Группа продукцииSun protection louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)28
  • Глубина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНLouvers
  • Код ССКПУ ООН30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (5)
4.3 из 5 звезд 4.3 (8)