Опубликуйте свои продукты
Louver AP-140 PVC
Louver AP-140 PVC
    Saxun

    Louver AP-140 PVC

    Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 PVC mobile.

    Cпецификация
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcelosia-AP-140-pvc
    • Тип продукцииLouvers
    • Группа продукцииSun protection louver
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)20.4
    • Глубина (мм)139.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНLouvers
    • Код ССКПУ ООН30161901
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Описание Uniclass 2015Louvres and components
    • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Номер OmniClass23-17 21 11 15
    • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE