Опубликуйте свои продукты
Louver AP-75 PVC
Saxun

Louver AP-75 PVC

Sun protection louver, “Saxun” model AP-75 PVC mobile.

Cпецификация
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75 PVC, size 74.75 x 14.4 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcelosia-AP-75-pvc
  • Тип продукцииLouvers
  • Группа продукцииSun protection louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)14.4
  • Глубина (мм)74.75
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНLouvers
  • Код ССКПУ ООН30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE