Опубликуйте свои продукты
Louver D7
Louver D7
Louver D7
Louver D7
    Saxun

    Louver D7

    4.8 из 5 звезд4.8(10 отзывы)

    Sun protection louver, “Saxun” model D-7 mobile.

    Cпецификация
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcelosia-D7
    • Тип продукцииLouvers
    • Группа продукцииSun protection louver
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-07
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)17.4
    • Глубина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНLouvers
    • Код ССКПУ ООН30161901
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Описание Uniclass 2015Louvres and components
    • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Номер OmniClass23-17 21 11 15
    • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE