Опубликуйте свои продукты
Celosías O-300
Saxun

Celosías O-300

Sun protection louver, "Saxun" model O-300 mobile.

Cпецификация
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-300, size 300 x 40 mm with oval section, consis-ting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy,finished at the ends with a mobile aluminium end cap set with steel pivot axle and anti-friction cap that allows the slat to be turned via machine operation carried out on an extruded aluminium structural frame measuring 65x65 mm or 100x40mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium splint and cap transmission screw in each slat. Motorised action by means of a mechanical motor and RTS transmitter and receiver.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcelosia-O-300
  • Тип продукцииLouvers
  • Группа продукцииSun protection louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)40
  • Глубина (мм)300
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНLouvers
  • Код ССКПУ ООН30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (5)
4.3 из 5 звезд 4.3 (8)