Опубликуйте свои продукты
Celosías R-150
Saxun

Celosías R-150

Sun protection louver, "Saxun" model R-150 mobile.

Cпецификация
  • Supply of Saxunfixed slatted louver system model R-150, size 150 x 30 mm, consisting of two R-150 mod-el extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcelosia-r-150
  • Тип продукцииLouvers
  • Группа продукцииSun protection louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)30
  • Глубина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНLouvers
  • Код ССКПУ ООН30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
3.8 из 5 звезд 3.8 (9)
4.8 из 5 звезд 4.8 (10)
4.0 из 5 звезд 4.0 (10)