Опубликуйте свои продукты
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
    SCG เอสซีจี

    SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING

    SCG METAL ROOF Comfort System

    Cпецификация
    • 1. Industrial Standard JIS G3321:2007

      2.Grade SGLC570 (Yield Stress greater than 560 MPa and Ultimate Tensile Stress greater than 570 MPa)

      3. Total thickness of the metal coating (TCT) is measured, excluding the paint layer.

      • Thickness 0.25 but not more than 0.40 mm ± 0.05 mm.
      • Thickness 0.40 but not more than 0.60 mm ± 0.06 mm.
      • Thickness 0.60 but not more than 0.80 mm ± 0.07 mm.

      4. The amount of metal coated on both sides

      • Weight of metal coated randomly measured at 3 points of not less than 150 grams per square meter
      • Weight of coated metal randomly measured at 1 point of not less than 130 grams per square meter
      • Thickness not less than 0.054 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSCG_METAL-ROOF-Comfort-System-FLASHING
    • Тип продукцииRoof & Accessories
    • Группа продукцииMetal sheet
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-06-07
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)305
    • Глубина (мм)53
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Номер OmniClass23-13 39 29
    • Наименование OmniClassRoof Coverings

    Доступно в регионах:

    Азия