Опубликуйте свои продукты
SCG PVC Pipe Electrical
SCG เอสซีจี

SCG PVC Pipe Electrical

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)

UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) or Rigid PVC products are currently utilized for construction due to its outstanding characteristics such as sustainability to climate and humidity, unrustability and nonflammability without serious maintenance.

Cпецификация
  • - Insulation performance - Non-flammable - Bendable to 90° - Glossy white color - Resistance to UV and acidity - Easy to install and saving cost - Under Japanese Industrial Standard (JIS)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSCG_PVC-Pipe-Electrical
  • Тип продукцииPipe
  • Группа продукцииPVC Electrical pipe
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалПВХ
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Код ССКПУ ООН391213
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_31
  • Описание Uniclass 2015Floor cable trunking and ducting
  • Код CSI MasterFormat 201426 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Номер OmniClass23-35 33 19
  • Наименование OmniClassElectrical Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступно в регионах:

Азия