Опубликуйте свои продукты
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
    Schneider Electric

    SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    3.9 из 5 звезд3.9(7 отзывы)
    The SM6 range is a comprehensive and upgradable offer of highly reliable Air Isulated modular units for all your MV secondary underground distribution application. Combining flexibility to simplicity of installation and operation, SM6 is a concentrated of Schneider Electric's know-how.
    Cпецификация
    • Range composed of metal-enclosed switchgear modular units up to 36 kV, easily adaptable to your specific requirements: - containing fixed circuit breaker using SF6 breaking technology, switch-disconnector and fuse-switch - rated current 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc withstand: 16 kA/1s , IAC: A-FL Control, monitoring and protection devices:providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime • Sepam relays • a range designed with telecontrol in mind • Flair fault passage indicator
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSM6-36
    • Тип продукцииMV Switchgear
    • Группа продукцииSM6 - 36kV
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-25
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
    • Код ССКПУ ООН391215
    • Код Uniclass 2015Ss_70_30
    • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission systems