Опубликуйте свои продукты
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
    Schneider Electric

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
    Safety and environmentail friendly solution to the requierement of several application as Infrastructure (Public and commercial buildings such as airports, hospitals...).
    Cпецификация
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаimprego
    • Тип продукцииTransformers
    • Группа продукцииBC Imprego
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Трансформаторы
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_43_96
    • Описание Uniclass 2015Voltage transformers
    • Код CSI MasterFormat 201426 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • Номер OmniClass23-35 13 15
    • Наименование OmniClassElectrical Network Transformers
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution