Опубликуйте свои продукты
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076
Schneider Electric

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

4.5 из 5 звезд4.5(18 отзывы)
Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics: Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure Thermal class F - Temperature rise 100 K Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m MV windings encapsulated in cast resin Pre-impregnated LV windings Natural air cooling system (AN type) Core and frame covered with protective coating Anti-corrosion surface treatment : corrositivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSCH-TRIHAL-01
  • Тип продукцииTransformers
  • Группа продукцииTrihal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Трансформаторы
  • Название по ССКПУ ООНElectrical or power regulators
  • Код ССКПУ ООН39121009