Опубликуйте свои продукты
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
    Schneider Electric

    MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    3.8 из 5 звезд3.8(9 отзывы)
    Medium Voltage switchgear (AIS type): SF6 withdrawable circuit-breaker up to 24 kV MCset 24 kV is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety.It is intended to meet all electrical distribution needs from 24kV and incorporates a set of innovative solutions designed using proven techniques
    Cпецификация
    • . high performance breaking devices (SF6 technology) . digital protection and control system . designed and tested for internal arc resistance Performances: Technology: SF6 . Standard: IEC . Rated voltage: 24kV . Busbar system: Single . Rated current busbar: 3150A . Rated operational current: 2500A Rated peak withstand current: 31.5kA Internal Arc Classification: A FLR 25kA/1s - 31.5kA/0.15s Loss of service continuity: LSC 2B Partition class: PM
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmcset
    • Тип продукцииMV Switchgear
    • Группа продукцииMcSet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-02
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Название по ССКПУ ООНElectrical fittings
    • Код ССКПУ ООН39121311
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Описание Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Номер OmniClass23-35 31 31 11 11
    • Наименование OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution