Опубликуйте свои продукты
SmartX controllers MP-C-36A
Schneider Electric

SmartX controllers MP-C-36A

SmartX IP Controller – MP-C is a multi-purpose, fully programmable, IP based field controller. The MP-C models offer a flexible mix of I/O point types that suits a wide range of HVAC applications. MP-C can either be used as a standalone BACnet/IP field controller or as part of an EcoStruxure BMS with an EcoStruxure BMS server, such as a SmartX AS-P or AS-B server, or an Enterprise Server, as the parent server. All MP Models support a dedicated sensor port to power and communicate with up to 4 SmartX Living Space sensors. The MP-C models support an optional display that provides insight and control of the inputs and outputs. The MP-C36A offers 36 Inputs and Outputs that are of following types 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Cпецификация
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMP-C-36A
  • Тип продукцииBUILDING SYSTEMS
  • Группа продукцииIP FIELD CONTROLLERS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)70
  • Ширина (мм)124
  • Глубина (мм)238
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)611
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Классификация IFCРегулятор
  • Код ETIMEC001666
  • Название ETIMTemperature controller for distribution board
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Описание Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 17
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Programmable Controllers
  • Номер OmniClass23-27 11 11 15
  • Наименование OmniClassTemperature Controllers