Опубликуйте свои продукты
Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A
Schneider Electric

Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)
Pragma is complete range of 13/18/24 modular enclosures surface-mounting offer: metal/technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125A - 24 modules 125 to 160 A with end-user interface flush-mounting offer: technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125 A - 24 modules 125 to 160 AThe Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. The Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. It proposes a complete right solution with products from the Merlin Gerin brand designed to be combined with one another. It brings more simplicity for installation and more flexibility for the customer.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpragma_24
  • Тип продукцииPanelboards & Switchboards
  • Группа продукцииModular Enclosures
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-06-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Номер OmniClass23-35 31 15
  • Наименование OmniClassElectrical Distribution Control Panels