Опубликуйте свои продукты
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
    Schneider Electric

    PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    4.4 из 5 звезд4.4(9 отзывы)
    Part of SeT Series. Tested Assembly complaint to IEC 61439 1& 2 and Dedicated for applications upto 4000A
    Cпецификация
    • System M: Floor Standing · Available upto 4000A with Icw upto 85kA/1s · Standard height 2000mm · Width 300/400/600/600+200/800mm & Depth 400/600/800/1000mm · IP: 30/31/42/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit) System L: Wall Mounted (Pak and full kit versions) · Available upto 630A with Icw upto 25kA/1s · 8 different heights (from 300mm to 1850mm) · Width 300/600mm and Depth 235/305mm · IP: 30/31/40/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаprismaset-INTL
    • Тип продукцииPanelboards & Switchboards
    • Группа продукцииLow Voltage Switchboard
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2022-05-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки

    Доступно в регионах:

    Океания Африка Азия