Опубликуйте свои продукты
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV
Schneider Electric

SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

4.4 из 5 звезд4.4(21 отзывы)
SM6 is a comprehensive range of composed of metal-enclosed switchgear and control-gear modular units up to 24 kV. It is easily adaptable to your specific requirements. It can contain fixed or withdraw-able circuit breaker, using SF6 or vacuum breaking technology, switch-disconnector and contractor. - rated current 400, 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc containment: 12,5 kA/1s and 16 kA/1s with A-FL and A-FLR. Additional IAC performance for 20 kA/1s with A-FL and A-FLR upwards exhaust  Control, monitoring and protection devices providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime - Sepam and VIP relays - Easergy T200S remote control interface - Flair fault passage indicator
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSM6-24
  • Тип продукцииMV Switchgear
  • Группа продукцииAir-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-07-02
  • Номер версии4
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
  • Код ССКПУ ООН391215
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Описание Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Код CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Номер OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Наименование OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution