Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics:
Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure
Thermal class F - Temperature rise 100 K
Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Higher certification to categories of E4 C4 F1 <5pC AG3K1& allows the latest design to offer unparalleled performance.
MV windings encapsulated in cast resin
Pre-impregnated LV windings
Natural air cooling system (AN type)
Core and frame covered with protective coating
Anti-corrosion surface treatment : corrosivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Бельгия |
Болгария |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Греция |
Дания |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Нидерланды |
Норвегия |
Польша |
Португалия |
Румыния |
Словакия |
Словения |
Финляндия |
Хорватия |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Эстония |