Опубликуйте свои продукты
Schüco Window AWS 75.SI+
Schüco
Архив

Schüco Window AWS 75.SI+

  • Highly thermally insulated aluminium window system
  • Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
  • Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
  • Flexible level of insulation due to different design options
  • Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSchueco_AWS_75_si_plus
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-06-18
  • Номер версии2
  • Глубина (мм)75
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНAluminum profiles
  • Код ССКПУ ООН30102306
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows